Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DVVNN2020K-16 |
DVVNN2525M-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.85 € | 1 | 6 giorni | 20 | 10 | 20 | 125 | ||
97.68 € | 1 | 6 giorni | 25 | 12.5 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Morsetto fermacavo |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | L2(mm) | 46 |
Clamp | CP-5D | Screw | CS-5D | Spring | SP-5D |
Sheet | DV-33 | Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali