• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo MVLN (diametro esterno, profilatura)

Tipo MVLN (diametro esterno, profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e profilatura; forma dell'inserto compatibile: V (35° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: doppio serraggio (M).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MVLNL2020K-16
MVLNL2525M-16
MVLNR2020K-16
MVLNR2525M-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Clamp set

96.25 €

1 6 giorni Lato sinistro202520125CPS-5L

112.82 €

1 6 giorni Lato sinistro253225150CPS-5L

96.25 €

1 6 giorni Lato destro202520125CPS-5R

112.82 €

1 6 giorni Lato destro253225150CPS-5R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (Profilo a rombo 35°) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Morsetto doppio
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo L2(mm) 37 Sheet MVN-32
Wrench FH-2.5/FH-2 Standard corner R (rε) 0.8 Lock pin TS-3S

Supporto tecnico