Tipo WWLN (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WWLNL2020K-08
WWLNL2525M-08
WWLNR2525M-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

98.22 €

1 6 giorni Lato sinistro20202025-20125

112.82 €

1 6 giorni Lato sinistro252525322.525150

112.82 €

1 6 giorni Lato destro252525322.525150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro esterno / Faccia Clamp Shape Blocco a cuneo
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo L2(mm) 30 Sheet WWN-42
Wrench LW-3 Shim Pin WP5X15 Standard corner R (rε) 1.2
Clamp set WCS-8 Shim Nut WN-1

Supporto tecnico