Tipo CCLN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)

Tipo CCLN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e flangia; forma dell'inserto compatibile: C (80° a due bulloni); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: pinch-lock (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCLNL2020K-12
CCLNL2525M-12
CCLNL3225P-16
CCLNR2525M-12
CCLNR3225P-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Clamp set Chip Breaker Sheet stop screw

117.91 €

1 9 giorni Lato sinistro202752012532SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)

129.47 €

1 9 giorni Lato sinistro2532-2515032SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)

169.79 €

1 9 giorni Lato sinistro2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4X10

132.00 €

1 6 giorni Lato destro2532-2515032SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)

169.79 €

1 9 giorni Lato destro2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4X10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno / Faccia Clamp Shape Con morsetto
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8

Supporto tecnico