• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo CDJN (lavorazione diametro esterno / profilatura / barenatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDJNL2525M-15
CDJNL3225P-15
CDJNR2525M-15
CDJNR3225P-15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Selfishly H1=h
(mm)
L1
(mm)
Sheet

151.67 €

10 giorni Left-hand25150556CL

160.14 €

10 giorni Left-hand32170556CL

152.48 €

10 giorni Right-hand25150556CR

160.63 €

6 giorni Right-hand32170556CR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Clamp-on
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25 F1(mm) 32
L2(mm) 32 Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set CE-010 Chip Breaker CB-14/15 Sheet stop screw HH5X16

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico