• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo CDJN-GX (lavorazione diametro esterno / profilatura / barenatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDJNL2525M-12GX
CDJNL2525M-15GX
CDJNR2525M-12GX
CDJNR2525M-15GX
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Selfishly L2
(mm)
Sheet Clamp set

104.75 €

10 giorni Left-hand32SP-521CE-410

104.75 €

10 giorni Left-hand38SP-541CE-430

104.75 €

10 giorni Right-hand32SP-521CE-410

104.75 €

10 giorni Right-hand38SP-541CE-430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Other
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25 F1(mm) 32
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 1.2 Sheet stop screw M3X8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico