• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo CSRN-GX (lavorazione diametro esterno)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSRNL2525M-12GX
CSRNL2525M-15GX
CSRNR2525M-12GX
CSRNR2525M-15GX
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Selfishly L2
(mm)
Sheet Sheet stop screw

104.75 €

10 giorni Left-hand30SP-141M3X8

104.75 €

10 giorni Left-hand35SP-162M4X10

104.75 €

10 giorni Right-hand30SP-141M3X8

104.75 €

10 giorni Right-hand35SP-162M4X10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter Clamp Shape Other
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25 F1(mm) 27
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 1.2 Clamp set CE-410

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico