• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo CSDN-GX (lavorazione diametro esterno / smussatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSDNN2525M-15GX

Codice componente
CSDNN2525M-15GX
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

104.75 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter / Chamfer Clamp Shape Other
Selfishly No-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25
F1(mm) 12.5 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 40 Sheet SP-162 Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 1.2 Clamp set CE-410 Sheet stop screw M4X10

Si trova sulla pagina di Tipo CSDN-GX (lavorazione diametro esterno / smussatura), il codice articolo è il seguente: CSDNN2525M-15GX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSDNN2525M-15GX.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico