Tipo CRDN-A (lavorazione diametro esterno / profilatura)

Tipo CRDN-A (lavorazione diametro esterno / profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e profilatura; forma dell'inserto compatibile: R (tondo); angolo di spoglia compatibile: negativo 0° (N); metodo di serraggio: a vite (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRDNN2525M-09A
CRDNN2525M-12A
CRDNN3225P-09A
CRDNN3225P-12A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Sheet stop screw

120.58 €

1 6 giorni 2515029SP-829HH3X12

120.58 €

1 6 giorni 2515028-BH3X12

129.09 €

1 6 giorni 3217029SP-829HH3X12

129.09 €

1 6 giorni 3217028-BH3X12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Tipo circolare) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Con morsetto
Selfishly Nessun lato Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo B(mm) 25
F1(mm) 12.5 Clamp set CE-030A

Supporto tecnico