• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo CTUN-A (lavorazione frontale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTUNL2525M-11A
CTUNR2525M-11A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Selfishly

104.75 €

10 giorni Left-hand

104.75 €

6 giorni Right-hand

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Triangle) Application End Face Clamp Shape Clamp-on
Applicable Tip Clearance Angle Type Negative B(mm) 25 F1(mm) 32
H1=h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 27
Sheet SP-219 Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8
Clamp set CE-030A Sheet stop screw HH3X12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico