• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo PRGC-BE (lavorazione diametro esterno)

Tipo PRGC-BE (lavorazione diametro esterno)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PRGCR2525M-12BE

Marca: KYOCERA

Prezzo: 122.41

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PRGCR2525M-12BE

Codice componente
PRGCR2525M-12BE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.41 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Tipo circolare) Application Diametro esterno Clamp Shape Blocco a leva
Selfishly Lato destro Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 25
F1(mm) 32 F2(mm) 17 H1=h(mm) 25
L1(mm) 150 L2(mm) 25 Sheet LR-12C
Wrench FH-2.5 Lever LL-1CN Lock screw LS-1N
Shim Pin LSP-1 Punch PC-1 Compatible Tip RCMT1204M0-BB

Si trova sulla pagina di Tipo PRGC-BE (lavorazione diametro esterno), il codice articolo è il seguente: PRGCR2525M-12BE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRGCR2525M-12BE.

Supporto tecnico