• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo KTKF / supporto distanziatore tipo KTKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTKFL1010JX-16
KTKFL1212F-16
KTKFL1212JX-16
KTKFL1616JX-16
KTKFL2020JX-16
KTKFR1010JX-16
KTKFR1212F-16
KTKFR1212JX-16
KTKFR1616JX-16
KTKFR2020JX-16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Compatible Tip

112.08 €

6 giorni Left-hand10101012020TKFB16L …

112.08 €

10 giorni Left-hand12121285-TKFB16L …

112.08 €

4 giorni Left-hand121212120-TKFB16L …

107.67 €

6 giorni Left-hand161616120-TKFB16L …

112.32 €

6 giorni Left-hand202020120-TKFB16L …

112.08 €

4 giorni Right-hand10101012020TKFB16R …

112.08 €

10 giorni Right-hand12121285-TKFB16R …

112.08 €

4 giorni Right-hand121212120-TKFB16R …

108.15 €

4 giorni Right-hand161616120-TKFB16R …

112.32 €

4 giorni Right-hand202020120-TKFB16R …

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Other Application Post-Grinding Clamp Shape Other
T(mm) 8 Wrench LTW-10S Clamp screw SB-4590TRWN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico