• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo AABS-40F (larghezza tagliente 2.8mm / profondità 4mm MAX)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AABSR1010JX-40F
AABSR1212JX-40F
AABSR1616JX-40F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
Anchor Pin

113.64 €

6 giorni 1010.210LPA-11

88.07 €

6 giorni 1212.212LPA-13

92.04 €

6 giorni 1616.216LPA-17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Other Application Post-Grinding Clamp Shape Back Surface Clamp
Selfishly Right-hand L1(mm) 120 Wrench FH-2
Lock screw HSB4X8R Standard corner R (rε) 0.15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico