• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo AABW-40F (larghezza tagliente 4.7 mm / profondità 4mm MAX)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AABWR1010JX-40F
AABWR1212JX-40F
AABWR1616JX-40F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
Anchor Pin

136.01 €

1 6 giorni 1010.210LPA-11

101.72 €

1 6 giorni 1212.212LPA-13

105.98 €

1 6 giorni 1616.216LPA-17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Post-rettifica Clamp Shape Morsetto superficie posteriore
Selfishly Lato destro L1(mm) 120 Wrench FH-2
Lock screw HSB4X8R Standard corner R (rε) 0.15

Supporto tecnico