Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AABWR1010JX-50F |
AABWR1616JX-50F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | Anchor Pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10.2 | 10 | LPA-11 | ||
105.98 € | 1 | 6 giorni | 16 | 16.2 | 16 | LPA-17 |
Loading...
Applicable Tip Shape | Altro | Application | Post-rettifica | Clamp Shape | Morsetto superficie posteriore |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | L1(mm) | 120 | Wrench | FH-2 |
Lock screw | HSB4X8R | Standard corner R (rε) | 0.15 |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
Anchor Pin
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali