Codice articolo del costruttore: SVLPR1620JX-11-F15
Marca: KYOCERA
Prezzo: 104.75 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SVLPR1620JX-11-F15
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | B(mm) | 20 |
F1(mm) | 26 | F2(mm) | 6 | H1=h(mm) | 16 |
S(mm) | 15 | L1(mm) | 120 | L2(mm) | 12 |
Wrench | FT-8 | Standard corner R (rε) | 0.2 | Clamp screw | SB-2570TR |
Si trova sulla pagina di Tipo SVLP (lavorazione diametro esterno, profilo), il codice articolo è il seguente: SVLPR1620JX-11-F15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVLPR1620JX-11-F15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali