Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ADJCL1010JX-07FF |
ADJCL1010JX-11FF |
ADJCL1212JX-11FF |
ADJCL1616JX-11FF |
ADJCR1010JX-07FF |
ADJCR1010JX-11FF |
ADJCR1212JX-11FF |
ADJCR1616JX-11FF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | H2 (mm) | L2 (mm) | Lock screw | Anchor Pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.73 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 10 | 10 | - | 10 | - | - | HSB4X8L | LPF-11 | ||
90.73 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 20 | HSB4X8L | LPF-13 | ||
95.07 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 12 | 12 | 1 | 12 | - | - | HSB4X8L | LPF-13 | ||
95.95 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 16 | 16 | - | 16 | - | - | HSB4X8L | LPF-17 | ||
90.73 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 10 | 10 | - | 10 | - | - | HSB4X8R | LPF-11 | ||
90.73 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 20 | HSB4X8R | LPF-13 | ||
95.07 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 12 | 12 | 1 | 12 | - | - | HSB4X8R | LPF-13 | ||
94.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Lato destro | 16 | 16 | - | 16 | - | - | HSB4X8R | LPF-17 |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Morsetto superficie posteriore |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | L1(mm) | 120 |
Wrench | FH-2 | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
H2(mm)
L2(mm)
Lock screw
Anchor Pin
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali