• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo SDJC-FF (senza sfalsamento) (diametro esterno / profilatura), supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDJCL0808F-07FF
SDJCL1010JX-07FF
SDJCL1010JX-11FF
SDJCL1212F-11FF
SDJCL1212JX-11FF
SDJCL1616JX-11FF
SDJCR0808F-07FF
SDJCR1010JX-07FF
SDJCR1010JX-11FF
SDJCR1212F-11FF
SDJCR1212JX-11FF
SDJCR1616JX-11FF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Wrench Clamp screw

64.34 €

6 giorni Left-hand880.588514FT-8SB-2570TR

64.34 €

4 giorni Left-hand1010-10120-FT-8SB-2570TR

64.34 €

6 giorni Left-hand101031012020FT-15SB-4085TR

66.69 €

10 giorni Left-hand12121128520FT-15SB-4085TR

66.69 €

6 giorni Left-hand121211212020FT-15SB-4085TR

67.47 €

10 giorni Left-hand1616-16120-FT-15SB-4085TR

64.34 €

6 giorni Right-hand880.588514FT-8SB-2570TR

64.34 €

4 giorni Right-hand1010-10120-FT-8SB-2570TR

64.34 €

4 giorni Right-hand101031012020FT-15SB-4085TR

66.69 €

4 giorni Right-hand12121128520FT-15SB-4085TR

67.78 €

4 giorni Right-hand121211212020FT-15SB-4085TR

67.47 €

4 giorni Right-hand1616-16120-FT-15SB-4085TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Screw-on
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0 Standard corner R (rε) 0.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico