Tipo SDJC (diametro esterno / profilatura), supporto

Tipo SDJC (diametro esterno / profilatura), supporto
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e profilatura; forma dell'inserto compatibile: D (55° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDJCR1010F-07

Codice componente
SDJCR1010F-07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.85 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Attacco a vite
Selfishly Lato destro Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 10
F1(mm) 12 H1=h(mm) 10 L1(mm) 80
L2(mm) 12 Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.2
Clamp screw SB-2570TR

Si trova sulla pagina di Tipo SDJC (diametro esterno / profilatura), supporto, il codice articolo è il seguente: SDJCR1010F-07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDJCR1010F-07.

Supporto tecnico