Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 10 | 10 | - | 10 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | |
75.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 10 | 10 | 4 | 10 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | |
78.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 12 | 12 | - | 12 | 85 | FT-8 | SB-2570TR | |
78.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 12 | 12 | - | 12 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | |
78.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 12 | 12 | 2 | 12 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | |
79.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 16 | 16 | - | 16 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | |
79.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 16 | 16 | - | 16 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | |
75.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 10 | 10 | 4 | 10 | 80 | FT-15 | SB-4085TR | |
75.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 10 | 10 | - | 10 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | |
75.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 10 | 10 | 4 | 10 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | |
78.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 12 | 12 | - | 12 | 85 | FT-8 | SB-2570TR | |
78.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 12 | 12 | 2 | 12 | 85 | FT-15 | SB-4085TR | |
78.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 12 | 12 | 2 | 12 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | |
79.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 16 | 16 | - | 16 | 100 | FT-15 | SB-4085TR | |
79.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 16 | 16 | - | 16 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | |
79.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 16 | 16 | - | 16 | 120 | FT-15 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Wrench
Clamp screw
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali