Tipo SDXC (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale, profilatura)

Tipo SDXC (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale, profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno, flangia e profilatura; forma dell'inserto compatibile: D (55° con due bulloni); angolo di rilievo dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDXCR1010JX-11

Codice componente
SDXCR1010JX-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.25 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Attacco a vite
Selfishly Lato destro Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 10
F1(mm) 12 H1=h(mm) 10 L1(mm) 120
Wrench FT-15 Standard corner R (rε) 0.2 Clamp screw SB-4085TR

Si trova sulla pagina di Tipo SDXC (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale, profilatura), il codice articolo è il seguente: SDXCR1010JX-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDXCR1010JX-11.

Supporto tecnico