• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo SDNC-F (diametro esterno, profilatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDNCR1010JX-07F

Codice componente
SDNCR1010JX-07F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

64.34 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Screw-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 10
F1(mm) 7 F2(mm) 10.5 H1=h(mm) 10
L1(mm) 120 Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.2
Clamp screw SB-2570TR

Si trova sulla pagina di Tipo SDNC-F (diametro esterno, profilatura), il codice articolo è il seguente: SDNCR1010JX-07F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDNCR1010JX-07F.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico