Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STGPR1616H-11
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | B(mm) | 16 |
F1(mm) | 20 | H1=h(mm) | 16 | L1(mm) | 100 |
L2(mm) | 15 | Wrench | FT-10 | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Clamp screw | SB-3080TR |
Si trova sulla pagina di Tipo STGC (P) (lavorazione diametro esterno), il codice articolo è il seguente: STGPR1616H-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STGPR1616H-11.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali