Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AVJBL1010JX-11FF |
AVJBL1212JX-11FF |
AVJBL1616JX-11FF |
AVJBR1010JX-11FF |
AVJBR1212JX-11FF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | Lock screw | Anchor Pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.73 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 10 | 10 | 10 | HSB4X8L | LPF-11 | ||
81.79 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 12 | 12 | 12 | HSB4X8L | LPF-1113 | ||
95.95 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 16 | 16 | 16 | HSB4X8L | LPF-1117 | ||
90.73 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 10 | 10 | 10 | HSB4X8R | LPF-11 | ||
95.07 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 12 | 12 | 12 | HSB4X8R | LPF-1113 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Morsetto superficie posteriore |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | L1(mm) | 120 |
Wrench | FH-2 | Standard corner R (rε) | 0..4 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
Lock screw
Anchor Pin
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali