• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo SVJB-FF (non sfalsato) (lavorazione diametro esterno, profilo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVJBL1010JX-11FF
SVJBL1212JX-11FF
SVJBL1616JX-11FF
SVJBR1010JX-11FF
SVJBR1212JX-11FF
SVJBR1616JX-11FF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)

75.04 €

1 Disponibile 6 giorni Lato sinistro101010

78.52 €

1 Disponibile 6 giorni Lato sinistro121212

79.41 €

1 Disponibile 6 giorni Lato sinistro161616

75.04 €

1 Disponibile 6 giorni Lato destro101010

78.52 €

1 Disponibile 6 giorni Lato destro121212

79.41 €

1 Disponibile 6 giorni Lato destro161616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (Profilo a rombo 35°) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Attacco a vite
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0 L1(mm) 120
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0..4 Clamp screw SB-2570TR

Supporto tecnico