Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SVPBL2020K-11 |
SVPBL2525M-11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.74 € | 1 | 6 giorni | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
144.46 € | 1 | 6 giorni | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Faccia / Profilatura | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Wrench | FT-8/- |
Standard corner R (rε) | 0.4 | Clamp screw | SB-2570TR |
Configura
Proprietà di base
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali