Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SVJPL1212JX-11FF
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | B(mm) | 12 |
F1(mm) | 12 | H1=h(mm) | 12 | S(mm) | 0 |
L1(mm) | 120 | Wrench | FT-8 | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Clamp screw | SB-2570TR |
Si trova sulla pagina di Tipo SVJP-FF (non sfalsato) (lavorazione diametro esterno, profilo), il codice articolo è il seguente: SVJPL1212JX-11FF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVJPL1212JX-11FF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali