• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo SVLP-FF (non sfalsato) (lavorazione diametro esterno, profilo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVLPL1010JX-08FF
SVLPL1212F-08FF
SVLPL1212F-11FF
SVLPL1212JX-08FF
SVLPL1212JX-11FF
SVLPL1616JX-08FF
SVLPL1616JX-11FF
SVLPR1010JX-08FF
SVLPR1212F-08FF
SVLPR1212F-11FF
SVLPR1212JX-08FF
SVLPR1212JX-11FF
SVLPR1616JX-08FF
SVLPR1616JX-11FF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

70.60 €

6 giorni Left-hand101010120FT-60.1SB-2050TR

74.51 €

6 giorni Left-hand12121285FT-60.1SB-2050TR

74.51 €

10 giorni Left-hand12121285FT-80.2SB-2570TR

74.51 €

6 giorni Left-hand121212120FT-60.1SB-2050TR

74.51 €

6 giorni Left-hand121212120FT-80.2SB-2570TR

75.30 €

6 giorni Left-hand161616120FT-60.1SB-2050TR

75.30 €

6 giorni Left-hand161616120FT-80.2SB-2570TR

70.60 €

6 giorni Right-hand101010120FT-60.1SB-2050TR

74.51 €

6 giorni Right-hand12121285FT-60.1SB-2050TR

74.51 €

10 giorni Right-hand12121285FT-80.2SB-2570TR

74.51 €

6 giorni Right-hand121212120FT-60.1SB-2050TR

74.51 €

6 giorni Right-hand121212120FT-80.2SB-2570TR

75.30 €

6 giorni Right-hand161616120FT-60.1SB-2050TR

75.30 €

6 giorni Right-hand161616120FT-80.2SB-2570TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Screw-on
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico