• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo SVPP-FF (non sfalsato) (lavorazione diametro esterno, superficie frontale, profilo, gola di scarico)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVPPR1010JX-08FF
SVPPR1010JX-11FF
SVPPR1212F-08FF
SVPPR1212F-11FF
SVPPR1212JX-08FF
SVPPR1212JX-11FF
SVPPR1616JX-08FF
SVPPR1616JX-11FF
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

70.60 €

6 giorni 10104101201216FT-60.1SB-2050TR

70.60 €

6 giorni 10108101201620FT-80.2SB-2570TR

74.51 €

6 giorni 1212212851216FT-60.1SB-2050TR

74.51 €

6 giorni 1212612851620FT-80.2SB-2570TR

74.51 €

6 giorni 12122121201216FT-60.1SB-2050TR

74.51 €

6 giorni 12126121201620FT-80.2SB-2570TR

75.30 €

6 giorni 1616-1612012-FT-60.1SB-2050TR

75.30 €

6 giorni 16162161201620FT-80.2SB-2570TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Application Outer Diameter / End Face / Profiling Clamp Shape Screw-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico