Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S12F-SCLCL06 |
S14H-SCLCL06 |
S15F-SCLCL06 |
S16F-SCLCL06 |
S19G-SCLCL06 |
S19G-SCLCL09 |
S19K-SCLCL06 |
S19K-SCLCL09 |
S20G-SCLCL06 |
S20G-SCLCL09 |
S20K-SCLCL06 |
S20K-SCLCL09 |
S25K-SCLCL09 |
S25.0H-SCLCL09 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank height (mm) | Shank width (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | F1 (mm) | H1=H2 (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.05 € | 1 | 6 giorni | 11 | 11 | 12 | 13.4 | 6 | 11 | 80 | FT-8 | SB-2560TR | ||
165.16 € | 1 | 6 giorni | 13 | 13 | 14 | 13.4 | 6 | 13 | 100 | FT-8 | SB-2560TR | ||
145.94 € | 1 | 6 giorni | 15 | 15 | 15.875 | 15.4 | 6 | 15 | 85 | FT-8 | SB-2570TR | ||
165.16 € | 1 | 6 giorni | 15 | 15 | 16 | 15.4 | 6 | 15 | 85 | FT-8 | SB-2570TR | ||
177.32 € | 1 | 6 giorni | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 6 | 17 | 90 | FT-8 | SB-2570TR | ||
177.32 € | 1 | 6 giorni | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10 | 17 | 90 | FT-15 | SB-4065TR | ||
177.32 € | 1 | 6 giorni | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 6 | 17 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | ||
177.32 € | 1 | 6 giorni | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10 | 17 | 120 | FT-15 | SB-4065TR | ||
177.32 € | 1 | 6 giorni | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 6 | 18 | 90 | FT-8 | SB-2570TR | ||
177.32 € | 1 | 6 giorni | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 10 | 18 | 90 | FT-15 | SB-4065TR | ||
177.32 € | 1 | 6 giorni | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 6 | 18 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | ||
177.32 € | 1 | 6 giorni | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 10 | 18 | 120 | FT-15 | SB-4065TR | ||
205.93 € | 1 | 6 giorni | 23 | 23 | 25.4 | 24.8 | 10 | 23 | 120 | FT-15 | SB-4065TR | ||
205.93 € | 1 | 6 giorni | - | - | 25 | 24.4 | 10 | 23 | 100 | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno / Faccia | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Shank height(mm)
Shank width(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
F1(mm)
H1=H2(mm)
L1(mm)
Wrench
Clamp screw
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali