• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo S...SDUC (diametro esterno, profilatura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S14H-SDUCL07
S15F-SDUCL07
S19G-SDUCL07
S19G-SDUCL11
S19K-SDUCL07
S19K-SDUCL11
S20G-SDUCL07
S20G-SDUCL11
S20K-SDUCL07
S22K-SDUCL11
S25.0H-SDUCL11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
Wrench Clamp screw

152.74 €

18 giorni 13131413.46133.8100FT-8SB-2560TR

142.13 €

6 giorni 151515.87515.46153.885FT-8SB-2560TR

152.35 €

6 giorni 171719.0518.46173.890FT-8SB-2560TR

152.35 €

6 giorni 171719.0518.410175.890FT-15SB-4085TR

152.35 €

6 giorni 171719.0518.46173.8120FT-8SB-2560TR

152.35 €

6 giorni 171719.0518.410175.8120FT-15SB-4085TR

152.35 €

6 giorni 18182019.46183.890FT-8SB-2560TR

152.35 €

6 giorni 18182019.410185.890FT-15SB-4085TR

152.35 €

6 giorni 18182019.46183.8120FT-8SB-2560TR

161.99 €

6 giorni 20202221.410205.8120FT-15SB-4085TR

176.74 €

6 giorni 23232524.410235.8100FT-15SB-4085TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Screw-on
Selfishly Left-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Standard corner R (rε) 0.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico