Tipo SDLN (senza sfalsamento) (diametro esterno / profilatura)

Tipo SDLN (senza sfalsamento) (diametro esterno / profilatura)
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e profilatura; forma dell'inserto compatibile: D (55° a due bulloni); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDLNR1010K-08FF
SDLNR1212K-08FF
SDLNR1616K-08FF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)

75.04 €

1 Disponibile 6 giorni 101010

80.27 €

1 Disponibile 6 giorni 121212

81.14 €

1 Disponibile 6 giorni 161616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Attacco a vite
Selfishly Lato destro Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo S(mm) 0
L1(mm) 120 L2(mm) 18 Wrench LTW-10SS
Standard corner R (rε) 0.2 Clamp screw SB-3080TR Compatible Tip DNGU0803..、DNMU0803..

Supporto tecnico