Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STLNR1010K-09FF |
STLNR1212F-09FF |
STLNR1212K-09FF |
STLNR1616K-09FF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 10 | 120 | |
80.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 12 | 85 | |
80.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 12 | 120 | |
81.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 16 | 16 | 120 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | S(mm) | 0 |
L2(mm) | 15 | Wrench | LTW-8SS | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Clamp screw | SB-2570TR | Compatible Tip | TNGU0903.. |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali