Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PCLNR1620JX-12FF |
PCLNR2020JX-12FF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H1=h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
85.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | |
85.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno / Faccia | Clamp Shape | Blocco a leva |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | B(mm) | 20 |
F1(mm) | 20 | S(mm) | 0 | L1(mm) | 120 |
L2(mm) | 26 | Sheet | LC-42N | Wrench | LW-3 |
Lever | LL-2N | Lock screw | LS-2N | Shim Pin | LSP-2 |
Punch | PC-2 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
H1=h(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali