Codice articolo del costruttore: PTLNR1620JX-16FF
Marca: KYOCERA
Prezzo: 85.22 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PTLNR1620JX-16FF
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Blocco a leva |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | B(mm) | 20 |
F1(mm) | 20 | H1=h(mm) | 16 | S(mm) | 0 |
L1(mm) | 120 | L2(mm) | 24 | Sheet | LT-32N※LT-32N-20 |
Wrench | FH-2.5 | Lever | LL-1N | Lock screw | LS-1N |
Shim Pin | LSP-1 | Punch | PC-1 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Si trova sulla pagina di Tipo PTLN-FF (senza sfalsamento) (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale per estrazione), il codice articolo è il seguente: PTLNR1620JX-16FF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTLNR1620JX-16FF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali