EZB-HP (trattamento di diametri interni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EZBR020020HP-005F-PR1225
EZBR025025HP-005F-PR1225
EZBR025025HP-008H-PR1225
EZBR025025HP-015F-PR1225
EZBR025025HP-015H-PR1225
EZBR030030HP-005F-PR1225
EZBR030030HP-008H-PR1225
EZBR040040HP-005F-PR1225
EZBR040040HP-015F-PR1225
EZBR050050HP-015F-PR1225
EZBR050050HP-015H-PR1225
EZBR060060HP-008H-PR1225
EZBR060060HP-015F-PR1225
EZBR060060HP-015H-PR1225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)

(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Conforming sleeve

26.64 €

1 6 giorni 23221.80.850.05 ±0.010.2584.9EZH020…

29.05 €

1 9 giorni 2.5352.52.31.10.05 ±0.010.310.54.9EZH025…

29.05 €

1 8 giorni 2.5352.52.31.10.08 ±0.0150.2510.54.9EZH025…

29.05 €

1 8 giorni 2.5352.52.31.10.15 ±0.020.310.54.9EZH025…

29.05 €

1 7 giorni 2.5352.52.31.10.15 ±0.020.2510.54.9EZH025…

29.05 €

1 7 giorni 338.932.71.350.05 ±0.010.4136.9EZH030…

29.05 €

1 8 giorni 338.932.71.350.08 ±0.0150.3136.9EZH030…

31.57 €

1 6 giorni 448.843.61.850.05 ±0.010.5209.8EZH040…

39.65 €

1 7 giorni 448.843.61.850.15 ±0.020.5209.8EZH040…

36.41 €

1 6 giorni 558.154.62.350.15 ±0.020.7259.8EZH050…

36.41 €

1 6 giorni 558.154.62.350.15 ±0.020.5259.8EZH050…

41.36 €

1 8 giorni 666.165.62.850.08 ±0.0150.63011.8EZH060…

41.36 €

1 8 giorni 666.165.62.850.15 ±0.020.93011.8EZH060…

41.36 €

1 9 giorni 666.165.62.850.15 ±0.020.63011.8EZH060…

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro Material PR1225

Supporto tecnico