Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | rε (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Conforming sleeve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.69 € | 1 | 6 giorni | 2 | 27.3 | 1.7 | 1.5 | 0.79 | 0.05 ±0.01 | 0.2 | 7 | 4.7 | EZH017… | ||
17.69 € | 1 | 6 giorni | 2 | 27.3 | 1.7 | 1.5 | 0.79 | 0.08 ±0.015 | 0.19 | 7 | 4.7 | EZH017… | ||
18.24 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 32 | 2 | 1.82 | 0.94 | 0.05 ±0.01 | 0.16 | 8 | 4.8 | EZH020… | ||
18.67 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 32 | 2 | 1.82 | 0.94 | 0.08 ±0.015 | 0.16 | 8 | 4.8 | EZH020… | ||
18.86 € | 1 | 6 giorni | 3 | 35 | 2.5 | 2.3 | 1.19 | 0.05 ±0.01 | 0.2 | 10.5 | 4.8 | EZH025… | ||
18.86 € | 1 | 6 giorni | 3 | 35 | 2.5 | 2.3 | 1.19 | 0.08 ±0.015 | 0.15 | 10.5 | 4.8 | EZH025… | ||
18.86 € | 1 | 6 giorni | 3 | 35 | 2.5 | 2.3 | 1.19 | 0.15 ±0.02 | 0.2 | 10.5 | 4.8 | EZH025… | ||
19.37 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 39 | 3 | 2.8 | 1.44 | 0.05 ±0.01 | 0.26 | 13 | 6.8 | EZH030… | ||
19.37 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 39 | 3 | 2.8 | 1.44 | 0.08 ±0.015 | 0.18 | 13 | 6.8 | EZH030… | ||
16.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 39 | 3 | 2.8 | 1.44 | 0.15 ±0.02 | 0.26 | 13 | 6.8 | EZH030… | |
19.37 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 39 | 3 | 2.8 | 1.44 | 0.15 ±0.02 | 0.18 | 13 | 6.8 | EZH030… | ||
20.54 € | 1 | 6 giorni | 4 | 42 | 3.5 | 3.3 | 1.69 | 0.05 ±0.01 | 0.33 | 15 | 6.7 | EZH035… | ||
17.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 42 | 3.5 | 3.3 | 1.69 | 0.08 ±0.015 | 0.24 | 15 | 6.7 | EZH035… | |
20.54 € | 1 | 6 giorni | 4 | 42 | 3.5 | 3.3 | 1.69 | 0.15 ±0.02 | 0.24 | 15 | 6.7 | EZH035… | ||
21.18 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 49 | 4 | 3.8 | 1.94 | 0.05 ±0.01 | 0.31 | 20 | 9.7 | EZH040… | ||
21.18 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 49 | 4 | 3.8 | 1.94 | 0.08 ±0.015 | 0.27 | 20 | 9.7 | EZH040… | ||
17.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 49 | 4 | 3.8 | 1.94 | 0.15 ±0.02 | 0.31 | 20 | 9.7 | EZH040… | |
21.18 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 49 | 4 | 3.8 | 1.94 | 0.15 ±0.02 | 0.27 | 20 | 9.7 | EZH040… | ||
24.00 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 58.2 | 5 | 4.8 | 2.44 | 0.05 ±0.01 | 0.45 | 25 | 9.7 | EZH050… | ||
19.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 58.2 | 5 | 4.8 | 2.44 | 0.08 ±0.015 | 0.33 | 25 | 9.7 | EZH050… | |
24.00 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 58.2 | 5 | 4.8 | 2.44 | 0.15 ±0.02 | 0.33 | 25 | 9.7 | EZH050… | ||
29.27 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 66.2 | 6 | 5.8 | 2.94 | 0.05 ±0.01 | 0.59 | 30 | 11.8 | EZH060… | ||
29.27 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 66.2 | 6 | 5.8 | 2.94 | 0.08 ±0.015 | 0.38 | 30 | 11.8 | EZH060… | ||
29.27 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 66.2 | 6 | 5.8 | 2.94 | 0.15 ±0.02 | 0.59 | 30 | 11.8 | EZH060… | ||
29.27 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 66.2 | 6 | 5.8 | 2.94 | 0.15 ±0.02 | 0.38 | 30 | 11.8 | EZH060… | ||
32.10 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 74.2 | 7 | 6.8 | 3.44 | 0.05 ±0.01 | 0.65 | 35 | 11.7 | EZH070… | ||
26.60 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 74.2 | 7 | 6.8 | 3.44 | 0.15 ±0.02 | 0.65 | 35 | 11.7 | EZH070… |
Loading...
Selfishly | Lato destro | Material | PR1225 |
---|
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
rε(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali