Manicotto EZH-CT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EZH01720CT-120
EZH03022CT-135
EZH04019CT-120
EZH05019CT-120
EZH05020CT-120
EZH06019CT-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Full length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
No.1 No.2 No.3 No.4 Applicable EZ Type Tip

136.19 €

1 8 giorni 1201920131.761681630.57.53.5--EZBR…017…

149.81 €

1 9 giorni 135212213361682141.513.59.55.5- EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030…

136.19 €

1 9 giorni 1201819.0513461682232.720.516.512.58.5EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040…

136.19 €

1 9 giorni 1201819.0516561892630.025.520.515.510.5EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…

136.19 €

1 9 giorni 120192016561892630.025.520.515.510.5EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…

136.19 €

1 9 giorni 1201819.051667.41892830.030.525.520.515.5EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico