Manicotto EZH-HP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EZH02016HP-100
EZH02022HP-135
EZH03016HP-100
EZH03022HP-135
EZH03519HP-120
EZH03520HP-120
EZH03522HP-135
EZH04019HP-120
EZH06016HP-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Full length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
No.1 No.2 No.3 No.4 Applicable EZ Type Tip

100.58 €

1 8 giorni 10015161326168208.54.5--EZBR…020…

130.10 €

1 9 giorni 13521221326168208.54.5--EZBR…020…

100.58 €

1 9 giorni 100151613361682113.59.55.5-EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030…

130.10 €

1 8 giorni 135212213361682113.59.55.5-EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030…

118.07 €

1 9 giorni 1201819.05133.561682215.511.57.5-EZBR…035…EZTR…035…

118.07 €

1 9 giorni 1201920133.561682215.511.57.5-EZBR…035…EZTR…035…

130.10 €

1 9 giorni 1352122133.561682215.511.57.5-EZBR…035…EZTR…035…

185.69 €

1 8 giorni 1201819.0513461682420.516.512.58.5EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040…

100.58 €

1 8 giorni 10015161668-43130.525.520.515.5EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico