Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VNBR0206-01-PR1225 |
VNBR0311-01-PR1225 |
VNBR0411-003NB-PR930 |
VNBR0420-003-KW10 |
VNBR0420-02-PR930 |
VNBR0511-01-KW10 |
VNBR0520-01-PR1225 |
VNBR0720-003-PR930 |
VNBR0720-01-PR930 |
VNBR0730-02-PR1225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | F (mm) | rε (mm) | Material | S (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.25 € | 5 | 8 giorni | 2 | 26.5 | 1.8 | 0.1 | PR1225 | 0.25 | 6 | ||
35.98 € | 5 | 6 giorni | 3 | 30.8 | 2.6 | 0.1 | PR1225 | 0.4 | 11 | ||
20.70 € | 5 | 8 giorni | 4 | 30.8 | 3.5 | 0.03 | PR930 | 0.5 | 11 | ||
36.97 € | 5 | 6 giorni | 4 | 39.8 | 3.5 | 0.03 | KW10 | 0.5 | 20 | ||
37.91 € | 5 | 6 giorni | 4 | 39.8 | 3.5 | 0.2 | PR930 | 0.5 | 20 | ||
38.55 € | 5 | 6 giorni | 5 | 30.8 | 4.5 | 0.1 | KW10 | 0.7 | 11 | ||
25.05 € | 5 | 8 giorni | 5 | 39.8 | 4.5 | 0.1 | PR1225 | 0.7 | 20 | ||
50.86 € | 5 | 6 giorni | 7 | 39.8 | 6.2 | 0.03 | PR930 | 1.0 | 20 | ||
50.86 € | 5 | 6 giorni | 7 | 39.8 | 6.2 | 0.1 | PR930 | 1.0 | 20 | ||
32.07 € | 5 | 8 giorni | 7 | 49.8 | 6.2 | 0.2 | PR1225 | 1.0 | 30 |
Loading...
Application | Diametro interno | Selfishly | Lato destro | H(mm) | 3.9 |
---|
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
F(mm)
rε(mm)
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali