Tipo VNBT (lavorazione in tirata)

Tipo VNBT (lavorazione in tirata)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, trazione; forma dell'inserto compatibile: non standard ISO; metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VNBTR0411-003-KW10
VNBTR0411-003-PR930
VNBTR0411-01-KW10
VNBTR0411-01-PR1225
VNBTR0411-01-PR930
VNBTR0420-003-PR930
VNBTR0420-01-PR1225
VNBTR0420-01-PR930
VNBTR0511-003-KW10
VNBTR0511-003-PR930
VNBTR0511-01-KW10
VNBTR0511-01-PR1225
VNBTR0511-01-PR930
VNBTR0520-003-PR930
VNBTR0520-01-PR1225
VNBTR0520-01-PR930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 F
(mm)

(mm)
Material S
(mm)
L2
(mm)

26.61 €

5 6 giorni 430.83.60.03KW101.011

27.58 €

5 6 giorni 430.83.60.03PR9301.011

26.61 €

5 6 giorni 430.83.60.1KW101.011

28.17 €

5 6 giorni 430.83.60.1PR12251.011

27.58 €

5 6 giorni 430.83.60.1PR9301.011

29.68 €

5 6 giorni 439.83.60.03PR9301.020

31.31 €

5 6 giorni 439.83.60.1PR12251.020

29.68 €

5 6 giorni 439.83.60.1PR9301.020

30.10 €

5 6 giorni 530.84.60.03KW101.311

30.72 €

5 6 giorni 530.84.60.03PR9301.311

30.10 €

5 6 giorni 530.84.60.1KW101.311

31.31 €

5 6 giorni 530.84.60.1PR12251.311

30.72 €

5 6 giorni 530.84.60.1PR9301.311

32.88 €

5 6 giorni 539.84.60.03PR9301.320

33.47 €

5 6 giorni 539.84.60.1PR12251.320

32.88 €

5 6 giorni 539.84.60.1PR9301.320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Trazione Selfishly Lato destro H(mm) 3.9

Supporto tecnico