• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo SVN-N (senza finecorsa laterale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVNR1010H-12N
SVNR1212K-12N
SVNR1616K-12N
SVNR2020K-12N
SVNR2525M-12N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Full length L1 B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
F3
(mm)
H1=h
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Wrench Set Screw Clamp screw Compatible Tip

79.21 €

10 giorni 1001010--1022 - -FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ...VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR...- ..

83.12 €

6 giorni 1251212--1222 - -FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ...VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR...- ..

88.91 €

4 giorni 1251616--1622 - -FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ...VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR...- ..

93.61 €

4 giorni 1252020--2022 - -FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ...VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR...- ..

101.12 €

6 giorni 1502525--2522 - -FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ...VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR...- ..

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Right-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico