Tipo SVNS-N (senza finecorsa laterale / vite di fermo)

Tipo SVNS-N (senza finecorsa laterale / vite di fermo)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante; applicazione compatibile: non standard ISO; metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SVNSR1212M-12-20N

Codice componente
SVNSR1212M-12-20N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.13 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro Full length L1 150 B(mm) 12
F1(mm) 12 F2(mm) 42 F3(mm) 20
H1=h(mm) 12 L2(mm) 45 L3(mm) 10
L4(mm) 13 Wrench LTW-10S Set Screw -
Clamp screw SB-3080TR Compatible Tip (VNBR..20- ...)(VNBTR..20- ...)(VNGR....-20)※

Supporto tecnico