• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo TWB (lavorazione di diametri interni piccoli: kit per montaggio orizzontale) [tolleranza raggio di curvatura (rε): +0/-0.02mm, +0/-0.03mm]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWBR02003-005-PR1025
TWBR02003-010-PR1025
TWBR02503-005-PR1025
TWBR02503-010-PR1025
TWBR03003-005-PR1025
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Minimum Machining Diameter φA F
(mm)

(mm)
S
(mm)

35.04 €

6 giorni 21.750.05+0/-0.020.25

35.04 €

6 giorni 21.750.1+0/-0.030.25

35.04 €

10 giorni 2.52.10.05+0/-0.020.3

35.04 €

6 giorni 2.52.10.1+0/-0.030.3

35.04 €

6 giorni 32.40.05+0/-0.020.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Right-hand Material PR1025

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico