• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Barra a punta angolata per diametri da 2, tipo HPB (lavorazione di diametri interni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HPBR0606-005NB-KW10

Codice componente
HPBR0606-005NB-KW10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

50.26 €

6 giorni 0.52512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Minimum Machining Diameter φA 6 Application Internal Diameter Selfishly Right-hand
Full length L1 70 Shank diameter φD 6 H(mm) 5.2
F(mm) 5.5 rε(mm) 0.05+0/-0.02 Material KW10

Si trova sulla pagina di Barra a punta angolata per diametri da 2, tipo HPB (lavorazione di diametri interni), il codice articolo è il seguente: HPBR0606-005NB-KW10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HPBR0606-005NB-KW10.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico