Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PSBL0202-50S-PR930 |
PSBR0202-50S-PR930 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
20.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Lato sinistro | |
21.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Lato destro |
Loading...
Minimum Machining Diameter φA | 2 | Application | Diametro interno | Full length L1 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter φD | 1.8 | H(mm) | - | F(mm) | 0.9 |
rε(mm) | 0.05 | Material | PR930 | S(mm) | 0.25 |
L2(mm) | - | L3(mm) | 5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali