• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo PSBT-S (lavorazione in tirata)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSBTL0515-70S-PR930
PSBTR0415-60S-PR930
PSBTR0515-70S-PR930
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

23.33 €

7 giorni 5Left-hand704.84.62.41.3208

20.76 €

11 giorni 4Right-hand603.83.61.91.0208

23.33 €

7 giorni 5Right-hand704.84.62.41.3208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Pull rε(mm) 0.05 Material PR930

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico