• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manicotto per barra di alesatura di diametri interni piccoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PH0212-60
PH0216-80
PH0312-60
PH0316-80
PH0412-60
PH0416-80
PH0512-60
PH0516-80
PH0612-60
PH0616-80
PH0712-60
PH0716-80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Full length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
L2
(mm)
Screw Wrench

116.30 €

4 giorni 601112191.8620HS3X4LW-1.5

115.21 €

10 giorni 801516221.8Rp¼(PS¼ )20HS3X4LW-1.5

116.30 €

4 giorni 601112192.8620HS3X4LW-1.5

116.30 €

4 giorni 801516222.8Rp¼(PS¼ )20HS3X4LW-1.5

115.21 €

4 giorni 601112193.8620HS4X4LW-2

116.30 €

4 giorni 801516223.8Rp¼(PS¼ )20HS4X4LW-2

115.21 €

4 giorni 601112194.8620HS4X4LW-2

115.21 €

4 giorni 801516224.8Rp¼(PS¼ )20HS4X4LW-2

115.21 €

6 giorni 601112195.8820HS4X4LW-2

115.21 €

6 giorni 801516225.8Rp¼(PS¼ )20HS4X4LW-2

115.21 €

4 giorni 601112196.8820HS4X4LW-2

115.21 €

4 giorni 801516226.8Rp¼(PS¼ )20HS4X4LW-2

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico