• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Barra di qualità eccellente tipo A/S-SCLC-AE (lavorazione di diametri interni/superfici posteriori)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A08X-SCLCL06-10AE
A08X-SCLCR06-10AE
A10L-SCLCL06-12AE
A10L-SCLCR06-12AE
A12M-SCLCL06-14AE
A12M-SCLCR06-14AE
A16Q-SCLCL09-18AE
A16Q-SCLCR09-18AE
A20R-SCLCL09-22AE
A20R-SCLCR09-22AE
A25S-SCLCL09-27AE
A25S-SCLCR09-27AE
S10H-SCLCL03-05AE
S10H-SCLCR03-05AE
S10H-SCLCR03-06AE
S10H-SCLCR04-07AE
S10H-SCLCR04-08AE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD Lubrication Hole Y/N H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

104.69 €

4 giorni 10Left-hand1208Available7516201714°FT-80.4SB-2545TR

104.69 €

4 giorni 10Right-hand1208Available7516201714°FT-80.4SB-2545TR

108.09 €

4 giorni 12Left-hand14010Available9620252112°FT-80.4SB-2545TR

108.09 €

4 giorni 12Right-hand14010Available9620252112°FT-80.4SB-2545TR

110.36 €

4 giorni 14Left-hand15012Available11724302510°FT-80.4SB-2545TR

111.15 €

4 giorni 14Right-hand15012Available11724302510°FT-80.4SB-2545TR

119.44 €

6 giorni 18Left-hand18016Available15930343110°FT-150.4SB-4065TR

119.44 €

4 giorni 18Right-hand18016Available15930343110°FT-150.4SB-4065TR

134.19 €

4 giorni 22Left-hand20020Available1911364937FT-150.4SB-4065TR

134.98 €

4 giorni 22Right-hand20020Available1911364937FT-150.4SB-4065TR

154.62 €

6 giorni 27Left-hand25025Available2413.5465546FT-150.4SB-4065TR

155.41 €

4 giorni 27Right-hand25025Available2413.5465546FT-150.4SB-4065TR

96.18 €

4 giorni 5Left-hand10010NA92.5241115°FT-60.2SB-1635TR

96.97 €

4 giorni 5Right-hand10010NA92.5241115°FT-60.2SB-1635TR

96.97 €

4 giorni 6Right-hand10010NA93281313°FT-60.2SB-1635TR

96.97 €

4 giorni 7Right-hand10010NA93.5321513°FT-60.2SB-2035TR

96.18 €

4 giorni 8Right-hand10010NA94371511°FT-60.2SB-2035TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Internal Diameter Clamp Shape Screw-on
Clearance angle Protrusion length (L/D) ~5.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico