Barra in acciaio S-SCLC-A (lavorazione di diametri interni, superficie terminale interna)

Barra in acciaio S-SCLC-A (lavorazione di diametri interni, superficie terminale interna)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante; forma dell'inserto compatibile: C (80° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S08X-SCLCL06-10A
S25S-SCLCR09-27A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

97.42 €

1 8 giorni 10Lato sinistro12087516201714°FT-8SB-2545TR

169.96 €

1 6 giorni 27Lato destro250252413.5465546FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro interno Clamp Shape Attacco a vite
Clearance angle Protrusion length (L/D) Up to 4 Lubrication Hole Y/N N/A
Standard corner R (rε) 0.4

Supporto tecnico